Het onderhoudsvrije buffermoduul QUINT BUFFER op condensatorbasis overbrugt tijdelijke onderbrekingen in de netspanning. Zo werken systemen ook bij instabiele netten of worden ze bij langer durende uitvallen na het opslaan van alle belangrijke procesgegevens gecontroleerd uitgeschakeld. De overbruggingstijd bedraagt 200 ms bij 20 A en 4 sec. bij 1 A. Bovendien is met het buffermoduul een energiereserve voor belastingspieken en voor het aanspreken van zekeringen beschikbaar. Ten behoeve van de functiebewaking zijn een actieve schakeluitgang en een controlelampje beschikbaar. Met behulp van de geïntegreerde diode kunnen verbruikers in gebufferde en ongebufferde belastingen worden ingedeeld. Hierdoor wordt buffertijd verlengd en zijn de gebufferde verbruikers tegen storingen in het interne net beschermd.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Buffermodule
2866213
Buffermodule 24 V DC/20 A, onderhoudsvrij energiebuffer op condensatorbasis. Ontkoppelde ingang en uitgang. Op de download-pagina staat o.a. een overzichtelijke keuzetabel met belastingsstromen en overbruggingstijden alsmede de oplaadtijden na bufferwerking ter beschikking.
Productdetails
| ingangsspanning | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| ingangsspanningsbereik DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| buffertijd | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| stroomopname | ca. 0,1 A |
| 0,6 A (laadproces) | |
| 20,6 A (max.) | |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| laadvertraging | nee |
| Inschakeldrempel vast | < 22 V DC |
| variabele inschakeldrempel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; suppressordiode, 35 V DC |
| rendement | > 95 % |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (afhankelijk van de ingangsspanning) |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A |
| uitgangsstroombegrenzing | 27 A (bufferwerking) |
| overbruggingstijd | 200 ms |
| Retourstroombestendig | < 35 V DC (bufferwerking) |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
| rimpel | < 100 mVtt (bufferwerking) |
| Uitgangsvermogen | 480 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 100 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie | 2,5 W (bereidstelling bij 27 A) |
| 9,8 W (bufferwerking bij 27 A) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; suppressordiode, 35 V DC |
| parallelschakelbaar | ja, ter verhoging van de buffertijd en voor redundantie |
| in serie schakelbaar | ja |
| netbedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A |
| Accubedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A |
| Signaal: active (high = buffermoduul is geladen) | |
| beschrijving van de uitgang | Power Good |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 24 V |
| uitgangsspanning | + 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 20 mA |
| laadstroom | 500 mA |
| nominale capaciteit | 0,1 Ah |
| laadtijd | < 27 s |
| opslagmedium | intern, capaciteit |
| IQ technologie | nee |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 10 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 20 |
| max. aderdoorsnede AWG | 6 |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 1,2 Nm |
| max. aandraaimoment | 1,5 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 10 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 20 |
| max. aderdoorsnede AWG | 6 |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 1,2 Nm |
| max. aandraaimoment | 1,5 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| Actieve schakeluitgang | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang: active (high = buffermoduul is geladen) | |
| statusindicatie | led "Power Good" groen |
| opmerking bij statusindicatie | buffermodul is geladen: led brandt |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 1 kV (stuktest) |
| 1 kV (typetest) |
| Producttype | Buffermodule |
| IQ technologie | nee |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 64 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 125 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| Optionele montage | |
| breedte | 122 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 67 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| uitvoering van de behuizing | AluNox (AlMg1) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) en EN 60204 (PELV) |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0106-101 |
| norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-17 |
| Toelating scheepsbouw | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| behuizing | level 4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV |
| luchtontlading | 15 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| signaal | 1 kV (level 2 - asymmetrisch: leiding-aarde) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| ingang/uitgang | 0,5 kV (level 1 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| ingang/uitgang | 0,5 kV (level 1 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| ingang/uitgang/signaal | 0,5 kV (level 1 - symmetrisch: ader-ader) |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | Level 3 |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Artikelnummer | 2866213 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMUPE3 |
| Productcode | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.103 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.000 g |
| Douanetariefnummer | 85322200 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 211944UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528DNV
Toelatings-ID: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem