Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - AC-laadkabels
1285622

CHARX connect eco, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 32 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), De inbegrepen afdekkap wordt op de voertuiglaadconnector gestoken, waarvoor normatief een bescherming is vereist.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Comfortabel gebruik door ergonomisch design - drievoudig onderscheiden
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Waterdichtheid in de lengterichting beschermt betrouwbaar tegen binnendringen van water
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Getest volgens automobielnormen LV124, LV214 en LV215-2
Gecontroleerd volgens vereisten EV Ready 37
Door middel van laser gemarkeerd poolbeeld volgens DIN EN 17186