EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Laadpaal-outlet
1268358

CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, Afzonderlijke aders AC en communicatie apart verkrijgbaar, zie toebehoren, lengte: 0 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Zonder afzonderlijke aders, Met hoekig beschermdeksel, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Intuïtieve en snelle registratie van de laadstatus door het led-kleurendisplay
Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte