CHARX ENAC-1AC50-25FAS00BUT - AC-laadkabels
1661617

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-laadkabel, 50 A permanent, 277 V AC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 25 ft, zwart, recht, zonder afdekkap, met temperatuursensoren, SAE J3400, UL 2251, Voor het opladen met wisselstroom (AC) van elektrische voertuigen (EV) met NACS-voertuig-inlets

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Conformiteit met UL 2251, SAE J3400 en IATF 16949 garandeert de hoogste kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit
Vingeraanrakingsbescherming volgens IP2XB met omspoten kappen biedt maximale elektrische veiligheid
Optionele temperatuursensor beschermt tegen oververhitting
Waterdichtheid in de lengterichting beschermt stroomvoerende delen tegen vocht
Ergonomisch design vereenvoudigt het gebruik
Op aanvraag met uw logo, individuele kabellengte en geconfectioneerd kabeluiteinde