Maximaal gebruiksgemak dankzij de moeiteloze Push-X technologie zonder gereedschap
Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
Open klemkamers garanderen snelle aansluiting op locatie
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Voldoet aan de eisen van DIN EN 60947-7-2 of IEC 60947-7-2 voor aansluitingen van beschermingsgeleiders
Hoge mate van veiligheid dankzij de laagohmige verbinding met het aardpotentiaal via de bovenste hoedrail
Rechtstreeks contact met de montagerail voor snelle, foutloze aarding zonder extra bedradingswerkzaamheden.