US 6-PE - Aardklem
1769960

doorsnede
aansluitmethode

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails








Compatibele producten