US 16-PE - Aardklem
1769962

doorsnede
aansluitmethode

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails








Compatibele producten