UIK 16-PE/N - Installatie-aardklem
3006234

Installatie-aardklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 101 A, schroefaansluiting, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel-blauw

Productdetails








Compatibele producten