UDK 4-PE - Aardklem
2775184

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode

Aardklem, dubbele aansluiting aan elke zijde, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M3, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Twee aansluitingen aan elke zijde voor de opname van meerdere aders
De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk