Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STI 2,5-1PE/3L/1NT - Installatie-aardklem
3038053

Installatie-aardklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, Veerdrukaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten