Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 10-TWIN-PE - Veerdruk-aardklem
3035302

Veerdruk-aardklem, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Geringe overgangsweerstanden
Groen-gele behuizing
Getest voor spoorwegtoepassingen