PTI 4-PE/L/LT - Installatie-aardklem
3214048

Installatie-aardklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 28 A, Push-in-aansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compatibel met alle installatieklemmen van Phoenix Contact
Behalve een testmogelijkheid in de functieschacht is elke aansluiting voorzien van een testcontact
Elke aansluiting kan duidelijk worden gecodeerd en is goed herkenbaar op de kleminbouwposities
Dubbele functieschachten op alle etages
Compacte en op installatieverdelers afgestemde bouwvorm
De nieuwe push-in-aansluittechniek maakt het vederlicht, direct insteken van massieve en soepele aders met adereindhulzen vanaf 0,34 mm² mogelijk