PTI 2,5-PE/L/LTB - Installatie-aardklem
3213957

Installatie-aardklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, Push-in-aansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Dubbele functieschachten op alle etages
De klemmen met messcheidingszone in de bovenste etage voldoen exact aan de veiligheidseisen voor afzonderlijke circuitscheiding volgens DIN VDE 0100-718