Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT 2,5-PE/L RD/L BU/L - Meeretageklem
1336370

Meeretageklem, aantal aansluitingen: 8, aantal polen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aardaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Doorgangsetage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten