ZFKK 1,5-MSTBV-5,08-PE/F
-
Aansluitklem
1873032
Aansluitklem, 1e en 2e etage aansluiting rechts, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, kleur: groen-geel
Productdetails
| aantal polen | 1 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| 1e en 2e etage aansluiting rechts | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
| Striplengte | 10 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 5,08 mm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Kleur | groen-geel |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| contactoppervlak | tin Sn |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| Artikelnummer | 1873032 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BE2141 |
| GTIN | 4017918142421 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,457 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,705 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 44281234-fb7c-4ed5-bfd2-eece008a56bd |
Compatibele producten
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem