VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Aansluitklem
3070436
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, 1e etage aansluiting rechts, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: rood
Productdetails
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 4 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e etage aansluiting rechts | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 8 mm |
| teststift | A4 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 24 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 800 V |
| Aansluitmethode | Vlakstekeraansluiting |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | rood |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3070436 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,82 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,82 g |
| Land van herkomst | PL |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 3- 6 - Inlegbrug 0201142
-
EB 10- 6 - Inlegbrug 0201139
-
FBS 1/3-6 - Steekbrug 3032321
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 3-6 GY - Steekbrug 3032240
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 4-6 GY - Steekbrug 3032279
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 5-6 GY - Steekbrug 3032266
-
FBS 6-6 - Steekbrug 1008238
-
FBS 1/4-6 - Steekbrug 3032512
-
FBS 1/5-6 - Steekbrug 3032525
-
FBS 1/6-6 - Steekbrug 3032538
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 10-6 GY - Steekbrug 3032253
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 - Steekbrug 3032224
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
D-TP-VBS - Afsluitplaat 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Koppeling 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Koppeling 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Koppeling 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolatiehuls 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolatiehuls 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem