VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - Aansluitklem
3070435

doorsnede
aansluitmethode
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 23 A, 1e etage aansluiting rechts, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten