VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Aansluitklem
0851013
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, 1e etage, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 8 |
| Aantal rijen | 2 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 8 |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Vlakstekeraansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Vlakstekeraansluiting | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 24 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 800 V |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 0851013 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE511X |
| Productcode | BE511X |
| GTIN | 4017918007973 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,003 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,003 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Koppeling 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Koppeling 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Koppeling 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolatiehuls 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolatiehuls 0604707
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem