UT 4-CB OG - Aansluitklem
3044610

Aansluitklem, met uitbreekbare scheidingswand in de brugschacht, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Mondiaal erkend: wereldwijd beproefde schroefaansluiting
Onderhoudsvrij en trillingsbestendig dankzij het gepatenteerde Reakdyn-principe
Ruimtebesparing en flexibiliteit dankzij de aansluiting van twee identieke aders
Langdurig stabiele aansluitingen bij gebruik van hoogwaardige materialen
Lage zelfopwarming door hoge contactkrachten
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting