UT 10-KC
-
Aansluitklem
3002178
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
| machinebouw | |
| installatiebouw | |
| procesindustrie | |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 10 mm² |
| Etage 1 boven 1 onder 1 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Striplengte | 10 mm |
| teststift | A6 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
| Nominale stroom | 57 A |
| belastingsstroom maximaal | 76 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC/EN 60079-7 |
| Testcertificaatbenaming | IECEx KEM 06.0027U / KEMA 04ATEX2048 U |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| belastingsstroom maximaal | 69 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm²) |
| 54 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) | |
| nominale spanning | 690 V |
| Breedte | 10,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 46,9 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3002178 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Productcode | BE1111 |
| GTIN | 4055626205755 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,602 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 17,6 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 5-10 - Steekbrug 3005948
-
FBS 5-10 BU - Steekbrug 1040620
-
FBS 2-10 GY - Steekbrug 1103721
-
AGK 4-UT 10 - Aftakklem 3047112
-
D-UT 2,5/10 - Afsluitplaat 3047028
-
ATP-UT - Groepenscheidingsplaat 3047167
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
WS UT 10 - Waarschuwingsschildje 3047361
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem