US 4 GN - Aansluitklem
1748885

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen

Productdetails








Compatibele producten