US 16 - Aansluitklem
1748849

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten