UKK 4-FS - Aansluitklem
2770561

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, 1e en 2e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten