UK 16 N-FE
-
Aansluitklem
3048290
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart/geel
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,43 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 16 mm² |
| Etage 1 boven 1 onder 1 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M4 |
| Opmerking | aansluiting |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Striplengte | 11 mm |
| teststift | B7 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 4 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 4 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 12 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 16 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 16 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
| Nominale stroom | 76 A |
| belastingsstroom maximaal | 101 A (bij een aderdoorsnede van 25 mm²) |
| nominale spanning | 800 V |
| Breedte | 12,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
| Kleur | zwart/geel |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 16 mm² | 1,92 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 10 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 25 mm2/4,5 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 3048290 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE1211 |
| Productcode | BE1211 |
| GTIN | 4046356762687 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 23,74 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23,74 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBI 10-12 - Vaste brug 0203454
-
EB 10-12 - Inlegbrug 3006137
-
D-UK 16 - Afsluitplaat 3006027
-
EA 7-WS - Afdekking 0800747
-
EA 7 - Afdekking 1024250
-
TS-K - Scheidingsplaat 1302215
-
ATP-UK - Groepenscheidingsplaat 3003224
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
PS-MT - Teststeker 0311647
-
PS-IH WH - Isolatiehuls 0311566
-
PS-IH RD - Isolatiehuls 0311579
-
PS-IH BU - Isolatiehuls 0311582
-
PS-IH YE - Isolatiehuls 0311595
-
PS-IH GN - Isolatiehuls 0311605
-
PS-IH GY - Isolatiehuls 0311621
-
PS-IH BK - Isolatiehuls 0311634
-
PS-IH VT - Isolatiehuls 0311618
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Teststekerstrook 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Teststekerstrook 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Teststekerstrook 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Teststekerstrook 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Teststekerstrook 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Teststekerstrook 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Teststekerstrook 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Teststekerstrook 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Teststekerstrook 0303406
-
PSB 4/7/6 - Teststekerstrook 0303299
Uw voordelen
Alle universele aansluitklemmen uit de serie UK... zijn standaard geschikt voor Ex e-toepassingen volgens IEC/EN 60079
De betreffende EG-typecertificaatnummers van de Ex-toelating treft u aan onder de technische gegevens
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem