UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - Aansluitklem
2017237

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Frontaal aflezen van de codering
Uitsparen van klemmen en doorverbindingen
Net uiterlijk dankzij de elegante adergeleiding in de zijdelingse kabelkanalen
Comfortabele bediening, d.w.z. vrij zicht op de stekers, goede toegankelijkheid van de stekers en snelle aansluitcontrole