ST 10 BK
-
Aansluitklem
3035665
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
| machinebouw | |
| installatiebouw | |
| procesindustrie | |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,82 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 10 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 18 mm |
| teststift | A6 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
| Nominale stroom | 57 A |
| belastingsstroom maximaal | 65 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| overzicht bruggen | Steekbrug / FBS 2-10 / 3005947 |
| Steekbrug / FBS 5-10 / 3005948 | |
| bruggegevens | 53,5 A (10 mm²) |
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
| bij overbrugging met brug | 550 V |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| uitgang | (permanent) |
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 550 V |
| Nominale stroom | 51 A |
| belastingsstroom maximaal | 59,5 A |
| Contactweerstand | 0,4 mΩ |
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| nominale doorsnede | 10 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 8 |
| Aansluitvermogen vast | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 16 ... 6 |
| Aansluitvermogen flexibel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 16 ... 8 |
| Breedte | 10,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3035665 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE2111 |
| Productcode | BE2111 |
| GTIN | 4055626457369 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,168 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,168 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 5-10 - Steekbrug 3005948
-
FBS 5-10 BU - Steekbrug 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Verloopbrug 3213252
-
FBS 2-10 GY - Steekbrug 1103721
-
D-ST 10 - Afsluitplaat 3036644
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
WST 10/35 - Waarschuwingsafdekking 3030006
-
ST-IL - Montagemateriaal 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
Met behulp van de dubbele brugschacht, is naast de individuele kettingverbinding ook een verloopverbinding naar veerdrukklemmen met kleinere doorsneden mogelijk
Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem