QTC 1,5 RD
-
Aansluitklem
3206254
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: rood
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | snelaansluiting |
| materiaal aderisolatie | PVC / PE |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| doorsnede sensorkabels | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 800 V |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -45 °C ... 90 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 3205161 D-QTC 1,5 |
| 3206209 ATP-QTC | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| overzicht bruggen | Steekbrug / FBS 2-5 / 3030161 |
| Steekbrug / FBS 3-5 / 3030174 | |
| Steekbrug / FBS 4-5 / 3030187 | |
| Steekbrug / FBS 5-5 / 3030190 | |
| Steekbrug / FBS 10-5 / 3030213 | |
| Steekbrug / FBS 20-5 / 3030226 | |
| bruggegevens | 16,5 A (1,5 mm²) |
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (18,6 A / 1,5 mm²) |
| bij overbrugging met brug | 550 V |
| - bij overspringende doorverbinding | 352 V |
| - bij afgekorte doorverbinding met eindplaat | 220 V |
| - bij afgekorte doorverbinding met groepenscheidingsplaat | 275 V |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| uitgang | (permanent) |
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 550 V |
| Nominale stroom | 16,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 16,5 A |
| Contactweerstand | 1 mΩ |
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 16 |
| Aansluitvermogen vast | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 24 ... 16 |
| Aansluitvermogen flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 24 ... 16 |
| schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
| Breedte | 5,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 58,8 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 39,3 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 46,8 mm |
| Kleur | rood (RAL 3001) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| aderdiameter inclusief isolatie | 3 mm |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/7,5 |
| Artikelnummer | 3206254 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE3111 |
| Productcode | BE3111 |
| GTIN | 4017918932732 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,58 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,4 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Verloopbrug 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Verloopbrug 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Verloopbrug 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3030900
-
FBSW N 2-5/60MM - Draadbrug 1653820
-
FBSW N 2-5/120MM - Draadbrug 1653821
-
FBSW N 2-5/240MM - Draadbrug 1653822
-
D-QTC 1,5 - Afsluitplaat 3205161
-
ATP-QTC - Groepenscheidingsplaat 3206209
-
P-CO 2-5 R47K - Componentensteker 3032447
-
LPO 2,5/E - Aftaksteker 3270516
-
LPO 2,5 - Aftaksteker 3270517
-
LPS-5/E - Servicesteker 3270520
-
LPS-5 - Servicesteker 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem