IC-DFR 2
-
Toebehoren
1852024
Aanbouwframe, kleur: groen, artikelfamilie: IC-DFR, breedte: 33,83 mm, Dit montageraam kan alleen in combinatie met IC 2,5/...-STGF-5,08 worden gebruikt.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
doorvoermontageraam voor geïnverteerde COMBICON-connectoren IC 2,5/-STGF-5,08
de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
bevestigingsflenzen reduceren die mechanische belasting van de soldeerplaatsen
met MSTB 2,5-familie te combineren