SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Behuizingswartel
1419634

M12-schroefdraadhuls met tolerantiecompenserende functie, voor rechte, THR-geschikte M12-buscontactblokken. Geschikt voor frontplaatdikten van 3,1 mm ... 3,9 mm.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

tolerantiecompenserende functie tussen printplaat en behuizing
voorkomt krachtuitoefening op solderingen
eenvoudige inbouw door middel van montage zonder gereedschap
optionele aansluitingsafdichting zonder blinddop