OPLEIDING: MINT V3 Full Release

26-05-2026 | 09:00 - 13:00
MINT V3 Full Release

Praktijkgerichte halve dag over MINT Core V3.

Ontdek de volledig vernieuwde MINT Core V3 library en leer hoe u deze efficiënt configureert en in dienst neemt. Deze praktijkgerichte opleiding is ideaal voor iedereen die vandaag klaar wil zijn voor de volgende generatie asset‑sturing.

Voor wie

Eenieder wie vandaag met MINT in aanraking komt. Het leren configureren en indienstnemen van de nieuwe MINT Core V3 library en combinatie van de MINT DataHub. Kennis van PLCnext Engineer en MINT V2 is vereist.

MINT V3 Full Release | Inhoudelijk

Inhoudelijk

MINT V3 Release 1 biedt directe ondersteuning voor drie veelgebruikte asset types binnen energieprojecten:

  • AC-laders
  • DC-laders
  • PV‑control
  • BESS
  • WIND
  • RTU

Tijdens de sessie tonen we hoe deze assets worden geconfigureerd en centraal aangestuurd in de volledige vernieuwde omgeving.

Belangrijkste functionaliteiten:

  • Remote control via onze cloud op bovenstaande assets
  • Day‑Ahead module in onze cloud
  • Tijdgestuurde controle
  • BRP‑sturing
  • Local control op bovenstaande assets
  • Sturing van collectors of targets op assetniveau of per asset‑type groep

Wat levert de opleiding op

Na deze opleiding kan u vol vertrouwen aan de slag met de MINT Core V3 en de integratie met de MINT DataHub. U ontdekt hoe u assets configureert, in dienst neemt en opneemt in een uniforme en schaalbare V3‑workflow die klaar is voor productieomgevingen.

Plaats: Zaventem, België
Datum: 26-05-2026
Tijd: 09:00 - 13:00
Beschikbare plaatsen: 20
Contact
Phoenix Contact Academy
Phoenix Contact Academy