Hogere beschikbaarheid en veerkracht in kritische infrastructuren Met beveiligde edge-intelligentie en cloudredundantie waarborgen we maximale beschikbaarheid en veiligheid voor kritische infrastructuren. Realtime bewaking voor onmiddellijke maatregelen vermindert risico's en beschermt uw processen. Blijf conform de norm, vermijd uitvaltijd en verhoog uw efficiëntie.

HIKAR-samenwerking in de toepassing afgebeeld in de applicatie van de klant

Klantprofiel


HIKAR-logo

Samen met HIKAR Canada hebben we een oplossing voor één van de vijf grootste ingenieurs- en milieuadviesbureaus ter wereld geïmplementeerd. De samenwerking richt zich op de digitale transformatie van de kritische infrastructuur van de klant. Het resultaat: meer efficiëntie, veiligheid en schaalbaarheid in de Noord-Amerikaanse business units.

Onze samenwerking met Phoenix Contact is gebaseerd op een sterke technische coördinatie en gedeelde verantwoordelijkheid. Dit heeft ons in staat gesteld een schaalbaar, edge-to-cloud-platform te bieden, waarop klanten kunnen vertrouwen en dat ze daarna ook kunnen uitbreiden.

Kartik Kapta, CEO

Uitdaging


Het HIKAR-ontwikkelingsteam bespreekt de oplossing van de klant op het ingenieurskantoor

Registratie van kritische milieu- en bedrijfsgegevens

De klant exploiteert talloze afgelegen locaties waar kritische milieu- en bedrijfsgegevens worden gegenereerd. Traditionele eigen systemen boden echter niet de openheid en gegevensverwerkingsmogelijkheden die nodig zijn voor een multi-cloud, realtime milieubedrijf.
De eindklant had te maken met een aantal complexe uitdagingen die een robuuste en innovatieve oplossing vereisten. De bestaande brownfield-omgevingen bestonden uit verschillende veldapparaten die met verschillende protocollen werkten, wat integratie bemoeilijkte. Bovendien was er een grote afhankelijkheid van handmatige gegevensregistratie op geografisch verspreide locaties, wat inefficiëntie veroorzaakte en het risico van fouten vergrootte.
Het ontbreken van een veilig, uniform en redundant systeem voor het registreren van gegevens bemoeilijkte het bedrijf. Terwijl de naadloze realtime integratie van edge-apparaten in zowel het cloudplatform van de klant als dat van de eindgebruiker cruciaal voor het succes was. Om betrouwbaar te kunnen functioneren in bedrijfskritische scenario's moest de oplossing daarnaast voldoen aan strenge cybersecurity-vereisten en een continue beschikbaarheid waarborgen.
Tot slot was schaalbaarheid een kernvereiste: de mogelijkheid om tientallen externe locaties met toegang op afstand beschikbaar te stellen, te exploiteren en te onderhouden was cruciaal voor het bereiken van operationele efficiëntie en kosteneffectiviteit op de lange termijn.

Oplossing


Schakelkast in de applicatie bij de klant

Een gecombineerd ecosysteem dat verzamelde, gevalideerde en veilige gegevens waarborgt

Voortbouwend op ons PLCnext Technology Ecosystem heeft HIKAR met succes de SIEN (Secured Intelligence Edge Node) -oplossing geleverd. Dit is een uitgebreide hardware- en softwareoplossing. In de kern fungeert onze AXC F 2152 daarbij als een veilige, open en cyberbestendige hardwarebasis. Daarnaast biedt de SIEN-software stack van HIKAR krachtige functies, waaronder Plug-and-Produce onboarding van verschillende veldapparaten en een lokale geschiedenis met veilige gegevensredundantie. De oplossing maakt ook een volledige, realtime gegevensoverdracht mogelijk van de edge naar zowel de cloud van de klant als de cloud van de eindgebruikers. Deze oplossing is beveiligd met versleutelde MQTT/HTTPS-protocollen. De architectuur wordt versterkt door een Zero Trust-netwerkdesign en waarborgt maximale veiligheid.
De SEIN-oplossing is ontwikkeld voor kritische milieutoepassingen en garandeert een hoge beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. Een gezamenlijk proof-of-concept, geïnitieerd door HIKAR, bevestigde de architectuur van de oplossing en demonstreerde de prestaties van PLCnext Technology, wat resulteerde in een hoge klanttevredenheid. Na een succesvol afgesloten proefproject werden in samenwerking met HIKAR 65 locaties in fase 1 geïmplementeerd; de volledige uitrol naar 130 locaties is in de komende 24 maanden gepland.
Dit geïntegreerde ecosysteem zorgt ervoor dat veldgegevens worden verzameld, gevalideerd, beveiligd en tegelijkertijd worden overgedragen naar meerdere cloudbestemmingen. Dit zorgt voor maximale transparantie, veiligheid en schaalbaarheid.

Uw voordelen

  • Verhoogde beschikbaarheid dankzij redundante communicatie, veilige edge-besturing en ononderbroken gegevensopslag
  • Asset-Health-Monitoring voor pompen, ventilatoren, sensoren en andere kritische onderdelen
  • Eliminatie van handmatige gegevensregistratie op meer dan 65 locaties
  • 60% snellere engineering en implementatie dankzij voorgeconfigureerde SIEN-architectuur en de openheid van PLCnext Technology
  • Verbeterde duurzaamheid door optimaal gebruik van apparaten en lager energieverbruik
  • Design dat volledig voldoet aan de IEC 62443-norm en cyberbestendige toepassingen op afstand ondersteunt
  • Schaalbare architectuur, klaar voor snelle uitbreiding naar meer dan 130 locaties zonder structurele veranderingen
  • Realtime, naadloze multi-cloud-integratie die zorgt voor continue milieutransparantie en naleving van de regelgeving

Contact


Groepsfoto van het expertteam voor de Digital Factory
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
We ondersteunen u graag op weg naar een efficiënte, duurzame en veilige fabriek.

Producten


Man met tablet voor schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Door het open, cyberbestendige automatiseringsecosysteem van PLCnext Technology met onze SIEN-edge-intelligentie te combineren, konden we de engineering aanzienlijk vereenvoudigen en consistente, herhaalbare implementaties op meerdere locaties realiseren.

Bernardo Alejandria, COO
Het HIKAR-team bespreekt in een kantooromgeving de architectuur van de getoonde applicatie

Door gebruik te maken van ons PLCnext Technology Ecosystem in samenwerking met HIKAR, kunnen exploitanten van kritische infrastructuren een hogere beschikbaarheid en veerkracht bereiken. De geïntegreerde SIEN-oplossing waarborgt veilige edge-intelligentie, cloudredundantie en realtime gegevensstromen, elimineert handmatige processen en garandeert naleving van de IEC 62443-normen.
Deze aanpak maximaliseert niet alleen de beschikbaarheid en betrouwbaarheid, maar maakt bovendien preventief onderhoud mogelijk. Multi-cloud-integratie en schaalbare toepassing op tientallen externe locaties zorgen voor meer duurzaamheid, cybersecurity en efficiëntie. Dit is een nieuwe maatstaf voor de digitale transformatie in kritische infrastructuren.