Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluiten in het gelijkstroomnet De uitbreiding van gelijkstroomnetten in de industrie is een sleutel tot de energietransitie. Vertrouw op veilige en betrouwbare aansluittechniek in uw gelijkstroomnet.

Robot in een grote machine met transportband

Innovatieve aansluittechniek in gelijkstroomnetten

In een gelijkstroomnet oscilleert de stroom niet, in tegenstelling tot in een wisselstroomnet. Bij gelijkstroom vloeit de elektrische lading dus maar in één richting en zijn er geen nuldoorgangen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit vlambogen veroorzaken in gelijkstroomnetten, die moeilijk te doven zijn. Op het gebied van aansluittechniek leidt dit in sommige toepassingsgebieden tot speciale vereisten.

Productielijn met robots en schakelkasten

Energie en signalen efficiënt overdragen Innovatieve schakelkastbekabeling en veldbekabeling

De aansluittechniek staat centraal bij de energieopwekking, -opslag en -verdeling in gelijkstroomnetten en is noodzakelijk voor een alomvattend systeem. Ons uitgebreide assortiment biedt oplossingen voor schakelkasten en veldbekabeling en is geschikt voor zowel wissel- als gelijkstroom. Aansluitklemmen, verdelerblokken, connectoren alsmede kabels en leidingen met innovatieve aansluit- en vergrendelingstechnologieën zonder gereedschap zijn uiterst gebruiksvriendelijk en besparen tijd en kosten tijdens de installatie.

ArcZero-connector in een testopstelling in de automobielproductie

Vlambogen veilig vermijden Bijzondere eisen in gelijkstroomnetten

In gelijkstroomnetten kunnen gevaarlijke vlambogen ontstaan tijdens het schakelen en loskoppelen. Deze kunnen leiden tot schade aan contacten en behuizingen en in het ergste geval een risico vormen voor de operators. Het is daarom essentieel om vlambogen te voorkomen, vooral waar machines en installaties openlijk toegankelijk zijn. De nieuwe ArcZero-connector die de vlamboog actief dooft via een elektronische schakeling direct in de connector, helpt hierbij. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar vereenvoudigt ook de hantering tijdens installatie en onderhoud. Bij onderhoud kan een apparaat eenvoudig onder belasting worden vervangen.

Weergave van een batterijopslag waarin een persoon staat

Flexibele bekabeling met hoge prestaties Modulaire interfaces met heavy-duty connectoren

Voor de overdracht en opslag van hernieuwbare energie neemt de vraag naar connectoren met nominale stromen vanaf 40 A toe. In batterijopslagsystemen worden klassieke CEE-connectoren steeds vaker vervangen door industriële HEAVYCON-connectoren. Door de lagere contactweerstand kan de vermogensdissipatie worden verminderd, waardoor de elektriciteitskosten dalen. HEAVYCON modulair creëert door de combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing bovendien een zeer compacte interface. Push-in Technology zorgt voor een veilige leidingaansluiting zonder gereedschap.

QPD-installatiesysteem met snelaansluittechniek

Vormgeven van veilige energieverdeling Vaste aansluiting dankzij installatieconnectoren die alleen met behulp van gereedschap kunnen worden ontgrendeld

Met onze QPD- en PRC-installatiesystemen kunt u uw stroomverdeling moeiteloos en flexibel organiseren. Kies, afhankelijk van uw toepassing, uit een eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen tot IP69K maken een veilige vermogensoverdracht mogelijk. Connectorvarianten die alleen door middel van gereedschap kunnen worden ontgrendeld bieden beveiliging tegen het ongewenst loskoppelen van de connector.

Producten en oplossingen voor een veilig gelijkstroomnet


Personen bekijken een nieuw ontwikkeld product

Onderzoek en ontwikkeling We onderscheiden ons door innovatiekracht en toekomstbestendigheid

Het gebruik van gelijkstroomnetten in de industrie staat nog in de kinderschoenen. Daarom vormen technische hindernissen en een gebrek aan standaarden nog steeds een uitdaging voor sommige van onze klanten. Om dit tegen te gaan en de uitbreiding van gelijkstroomnetten te stimuleren, is Phoenix Contact al jaren betrokken bij internationale onderzoeksprojecten en commissies, zoals de ODCA, Shift2DC en HybSchaDC, op het gebied van gelijkstroom en investeert veel in de eigen productontwikkeling.

Contact

Laten we samen vorm geven aan een duurzamere toekomst door gelijkstroomnetten uit te breiden

Wij ondersteunen u graag bij de realisatie van uw DC-grid en adviseren u over producten en oplossingen.