Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Ruimteautomatisering

Building Intelligence

Building IoT-oplossingen virtueel beleven!

Ontdek het Industry Solution Center van de Phoenix Contact-groep in Bad Pyrmont in een 360° panorama-rondleiding. Verplaats u virtueel door het gebouw en krijg een indruk van de mogelijkheden van ons op het IoT gebaseerde gebouwenmanagement.

Nu starten
Voorbeeld van een ruimteautomatisering
Voorbeeld van een ruimtedigitalisering met een intelligent verlichtingsconcept

Een integrale ruimteautomatisering en een intelligent verlichtingsconcept zorgen voor het individuele welzijn

Ruimtedigitalisering en intelligente verlichting Veel meer dan alleen maar licht aan of uit

Licht, temperatuur en luchtvochtigheid hebben een grote invloed op het welzijn van de mens en en worden afzonderlijk, afhankelijk van leeftijd, gewoonte en gezondheid, waargenomen. Zo kan bijv. een grijze regenachtige dag het humeur van de mens beïnvloeden, fel licht tot hoofdpijn leiden en te koude of te warme lucht tot een duidelijk onbehagen leiden.

Ook in gebouwen, waar mensen een groot deel van hun privé- of beroepsleven doorbrengen, bepaalt de individuele perceptie of licht- en binnenklimaatfactoren zoals temperatuur of vochtigheid tot ongemak of welzijn leiden en dus een invloed hebben op productiviteit en prestaties.

Voorbeeld van intelligente verlichting en zonwering met jaloezieën

Intelligente verlichting en zonwering scheppen een goede werkomgeving

Onze Emalytics-oplossing ondersteunt u om de vereisten in het gebouw, afhankelijk van het gebruik van de ruimten en het gebruikersgedrag, te herkennen en in acht te nemen. Ook met het gebruikersgedrag dient in de ruimteautomatisering rekening te worden gehouden om langdurig productief te blijven en servicekosten te verlagen. Met ons op IoT gebaseerde gebouwmanagementsysteem Emalytics bieden wij u het technologische fundament voor uw specifieke ruimtedigitalisering.

Verlichting, verwarming/koeling, ventilatie, bevochtiging, jaloezieën alsmede alle beïnvloedende factoren van buitenaf zoals de buitentemperatuur, zoninstraling, gebruik en gebruikersactiviteit worden door een integrale ruimteautomatisering gecombineerd tot een open ruimteautomatiseringsconcept. Zo wordt gezorgd voor een energie-efficiënt gebruik van de ruimten en wordt het grootst mogelijk gebruikerscomfort gerealiseerd.

Met Emalytics zijn de functionaliteiten van uw gebouw niet beperkt. U kunt het te allen tijde aan een ander gebruik aanpassen. Updaten en upgraden van het gebouw is mogelijk gedurende het lopende bedrijf en daardoor is het gebouw altijd gereed voor aanpassingen.

Een overzicht van de bibliotheek voor de ruimteautomatisering

Naadloze koppeling met communicatiedrivers

  • Conventioneel
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Modulen voor licht

  • Stroomstoot
  • Trapportaallicht
  • Dimmen
  • Daglichtregeling
  • Constante lichtregeling

Modulen voor schaduwwerking

  • Lokale en centrale bediening
  • Eenvoudige integratie van automaten, besturingen prioriteerbaar
  • Lokale en centrale automaten
  • Schaduwcorrectie
  • Communicatie: conventioneel SMI

Modulen voor individuele ruimteregeling

  • Inachtneming van ruimtetemperatuur, dauwpuntdetectoren, raamcontact
  • Verwarmings- en koelregelaar in één module
  • Uitgangen als efficiëntie (0-100%) en als PWM-signaal
  • Communicatie: conventioneel en communicatief

Zeven goede redenen voor een intelligente, in een netwerk gekoppelde verlichting

  • Verhoging van het gebruikscomfort door de persoonlijke individualisering van de ruimteparameters
  • Optimalisatie van het energieverbruik door slimme regelstrategieën
  • Verhoging van de veiligheid in het gebouw door een eenvoudige integratie van alarmscenario's voor bijv. brandpreventie en veiligheidstechniek
  • Herkennen van ongeldige waarden en deze afwijzen in de verdere berekening
  • Eenvoudige aanpassing van de verlichting bij verandering van het gebruik van de ruimte
  • Besturing van de verlichting, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden via schakelaar, laptop of mobiele telefoon
  • Integratie van multimediale toepassingen voor behoeftespecifieke verlichting, afhankelijk van het gebruik van de ruimte, het daglicht en het seizoen
Besturing via een tablet van het gebouwmanagementsysteem Emalytics

Gebouwmanagementsysteem Emalytics

Gebouwmanagementsysteem Emalytics De technologische basis voor uw smart building

Of het nu om nieuwbouw of om de efficiënte integratie van bestaande systemen gaat: met ons op IoT gebaseerde gebouwmanagementsysteem Emalytics kunt u uw gebouwen digitaliseren en profiteren van een efficiënte engineering en van één systeem voor alle toepassingen.