Machineveiligheid

Machineveiligheid

Gratis on-demand webinars waarin u inzichten verwerft om de veiligheid van uw machines te maximaliseren.

Machineverordening

De Machineverordening (MVO)

De kogel is door de kerk: op 14 januari 2027 verandert machinerichtlijn in machineverordening! Vanaf dan stelt Europa nieuwe eisen aan machines betreffende milieu, artificiële intelligentie en cyber security.

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Ontdek de vereisten en implicaties tijdens ons exclusieve webinar.

Machineveiligheid - updates

Machineveiligheid updates

Er gebeurt momenteel veel in de machinebouw.
In plaats van de machinerichtlijn die momenteel van kracht is, zal de nieuwe machineregelgeving binnenkort worden aangenomen. De overgangsperiode tussen de twee reeksen verordeningen bedraagt naar verwachting 42 maanden. Daarom werden op het gebied van functionele veiligheid de normen EN IEC 62061 en EN ISO 13849-1 onder de loep genomen.

Wilt u weten wat de verwachtingen zijn voor EN IEC 62061? Bekijk het hier.
Wilt u weten wat de verwachtingen zijn voor ISO 13849-1? Bekijk het hier.

De nieuwe EU-machinesverordening 2023/1230 is op 29 juni 2023 gepubliceerd. Dit resulteert in verplichte implementatie tegen 20 januari 2027. Machinefabrikanten zullen voor deze datum enkele wijzigingen moeten aanbrengen. Een van de nieuwe vereisten is bescherming tegen corruptie (OT-beveiliging). Maar wat vereist de verordening precies in verband met cybersecurity? Bekijk het hier.

Opleidingen 2024
Academy

De technologische ontwikkelingen op vlak van industriële automatisering, elektrotechniek en connectiviteit staan niet stil.

Innoveren doet u niet alleen, daarom delen we graag onze kennis met u.

Onze experten ontmoeten u graag persoonlijk tijdens onze opleidingen. We voorzien het hele jaar door een uitgebreid aanbod.

Ontdek onze opleidingen
Phoenix Contact Academy

Graag de veiligheidsoplossing in de praktijk zien? Appartementencomplex Lubbeek

Dat kan! We installeerden de oplossing samen met de L100-scanner van BEA in een appartementencomplex in Lubbeek. Bekijk de video.

Benieuwd wat voor gevolgen de Machineverordening heeft voor uw machines?

Neem contact op met onze expert!

Björge Joacim
Björge Joacim
TÜV Cert Safety Technician
+32 (0)2 723 98 11