Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Compacte voedingsoplossing voor prijsgerichte toepassingen Een veilige voedingsoplossing is ook vereist voor toepassingen waarbij ruimtebesparing en economische efficiëntie van het grootste belang zijn.

Compacte voedingsoplossing bestaande uit voeding en elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar op DIN-rail

Met de combinatie van de ruimtebesparende UNO POWER voeding en de apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC verzekert u zich van een hoge beschikbaarheid van de installatie, zelfs in kleine installatieruimten. De UNO POWER voeding biedt een eenvoudige systeemdiagnose van de uitgangsspanning via een potentiaalvrij schakelcontact. Bovendien is ruimtebesparing mogelijk door de hoge vermogensdichtheid en energiebesparing door het hoge rendement.

Compacte voedingsoplossing
UNO POWER-voeding
Compacte voeding voor prijsgerichte toepassingen.
Meer informatie
UNO POWER-voeding
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar beschermt uw installatie.
Meer informatie
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Uw voordelen

  • Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij smalle bouwbreedte
  • Efficiënt door lage nullastverliezen en hoog rendement
  • Eenvoudige systeemdiagnose van de uitgangsspanning door potentiaalvrij schakelcontact en DC-OK-led
  • Flexibel door eenvoudige aanpassing van de uitgangsspanning en de nominale stroom van de afzonderlijke kanalen
  • Rijgbaar zonden minimale afstand t.o.v. nabijgelegen modulen

De Power Reliability oplossing in een notendop