Wetenswaardigheden ·
04-12-2024

Wat is power-to-liquid? Power-to-liquid (P2L/PtL) zet hernieuwbare energie om in vloeibare brandstoffen en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Tankwagen voor industriële tanks

Beknopte samenvatting

Power-to-liquid is een proces waarbij hernieuwbare energie wordt gebruikt om waterstof te produceren via elektrolyse. Deze waterstof wordt samen met CO₂ omgezet in synthetische vloeibare brandstoffen zoals paraffine. PtL-brandstoffen zijn klimaatneutraal, kunnen worden gebruikt in bestaande infrastructuren en fossiele brandstoffen vervangen.

Schematische weergave van het Power-to-X proces

Hoe werkt power-to-liquid?

Elektrolyse gebruikt hernieuwbare energie om water op te splitsen in waterstof en zuurstof. In een volgende stap reageert de waterstof chemisch met koolstofdioxide, dat kan worden verkregen uit de atmosfeer of industriële afvalgassen. Het Fischer-Tropsch-proces, dat al sinds 1925 wordt gebruikt voor de productie van vloeibare brandstoffen, wordt hier veelvuldig toegepast. De synthetische brandstof die op deze manier wordt verkregen, kan worden gebruikt voor de mobiliteitssector of als grondstof voor de chemische industrie.

Zicht op een industriële fabriek

Toepassingsmogelijkheden

Voertuigen met verbrandingsmotoren kunnen bijna emissievrij rijden op PtL-brandstoffen zonder uitgebreide aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Daarnaast zou PtL kunnen worden gebruikt in de luchtvaart- en scheepvaartindustrie, waar andere oplossingen voor het koolstofarm maken van de economie momenteel beperkt zijn.

De chemische industrie kan PtL gebruiken als grondstof voor verschillende chemische processen en zo haar CO₂-voetafdruk verkleinen. In regio's met verschillende mogelijkheden voor hernieuwbare energie kan PtL dienen als een integratief platform om hernieuwbare energie efficiënt en flexibel te gebruiken, wat de regionale energiezekerheid versterkt en bijdraagt aan een wereldwijde vermindering van de CO₂-uitstoot.

Uitlaatgassen stromen uit een uitlaatpijp

Hoe ondersteunt PtL de energietransitie?

Power-to-liquid optimaliseert het gebruik van hernieuwbare energie en slaat een brug tussen verschillende energiebehoeften. Door hernieuwbare energie om te zetten in vloeibare brandstoffen die kunnen worden opgeslagen, vermindert PtL niet alleen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd wordt de netstabiliteit verbeterd door flexibele opslagopties. Dit vermogen om energie op te slaan helpt de onbalans tussen energieopwekking en -gebruik te verminderen. Dit geldt vooral op dagen dat hernieuwbare bronnen zoals wind en zon meer energie opwekken dan onmiddellijk nodig is.

Door vrijwel emissievrije brandstoffen te produceren, ondersteunt PtL het koolstofvrij maken van de transportsector en maakt het een duurzame mobiliteit mogelijk. Het biedt ook industrieën die afhankelijk zijn van koolstofintensieve processen een haalbare manier om hun CO₂-uitstoot te verminderen door hun energievoorziening te verschuiven naar groenere alternatieven. Tot slot kan de technologie bijdragen aan de productie van groene chemicaliën, waardoor de chemische industrie nog minder afhankelijk wordt van fossiele grondstoffen. Dit vermindert de impact op het milieu en versnelt de energietransitie.

Zonnepanelen met windturbines op de achtergrond

Voordelen van power-to-liquid

PtL dient als koolstofneutrale oplossing voor de opslag en het gebruik van hernieuwbare energie. De verkregen vloeibare brandstoffen nemen aanzienlijk minder volume in dan waterstof. Ze zijn daarom gemakkelijker op te slaan en te vervoeren. Voertuigen met conventionele verbrandingsmotoren kunnen gemakkelijk overschakelen op deze milieuvriendelijke brandstoffen zonder dat er ingewikkelde ombouw nodig is. Dankzij de flexibiliteit van PtL kunnen verschillende processen worden aangepast aan de respectieve regionale energiebronnen. Tot slot biedt PtL de chemische industrie de mogelijkheid om haar CO₂-voetafdruk te verminderen door als grondstof te dienen voor groene chemische processen.

Conclusie

Power-to-liquid (PtL/P2L) is een baanbrekende technologie die bijdraagt aan het koolstofvrij maken van onze energievoorziening en een brug slaat naar een duurzamere toekomst. PtL zet hernieuwbare energie om in vloeibare brandstoffen die kunnen worden opgeslagen en biedt een koolstofneutrale oplossing met ecologische en economische voordelen.

De technologie verbetert de netstabiliteit en vermindert de afhankelijkheid van fossiele bronnen, wat essentieel is voor de transformatie van de energie-industrie. PtL stelt de chemische industrie en de transportsector in staat om hun CO₂-uitstoot te verminderen en zo de energietransitie te versnellen.

PtL en de All Electric Society

De All Electric Society is een wereld, waarin de energie uit hernieuwbare bronnen in voldoende mate en betaalbaar ter beschikking staat. Hernieuwbare energie wordt consequent opgewekt en gebruikt. Bovendien wordt de behoefte aan primaire energie verminderd door efficiëntiemaatregelen en worden intelligente en netwerksystemen gecreëerd. Een belangrijke uitdaging van de All Electric Society is, regeneratief opgewekte stroom sectoroverschrijdend transportabel te maken, op te slaan en zo bruikbaar te maken op willekeurige tijdstippen. PtL is één manier om dit te bereiken.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen