Wat is peak shaving? Hoe bedrijven kunnen profiteren van peak shaving.
Peak shaving is een energieconcept dat de piekbelasting in een elektriciteitsnet wil verminderen. Dit wordt bereikt door het energieverbruik te verminderen op momenten van grote vraag, wat op zijn beurt leidt tot lagere energiekosten. Om effectief te zijn, vereist peak shaving zowel technische infrastructuur als gerichte planning.
Batterijopslag ondersteunen een stabiele energievoorziening
Hoe werkt peak shaving?
Met peak shaving wordt het energieverbruik specifiek op piekmomenten verminderd. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door batterijopslagsystemen te gebruiken die eerder opgeslagen energie vrijgeven wanneer de vraag groot is. Een ander effectief middel is het gebruik van fotovoltaïsche installaties, die zonne-energie leveren om piekbelastingen te dekken zonder extra elektriciteit aan het net te hoeven onttrekken. Daarnaast kunnen belastingsbeheersystemen worden geïntegreerd om niet-essentiële verbruikers zoals airconditioning of verlichting automatisch te verlagen of uit te schakelen wanneer er hoge pieken in de vraag worden voorspeld.
Peak shaving en load shifting
Peak shaving en verschuiving van de belasting (load shifting) hebben beide tot doel de energiekosten te verlagen en de netstabiliteit te verbeteren. De aanpak verschilt echter. Peak shaving richt zich op het verminderen van de maximale belastingspiek door verbruikers die ofwel hun energievraag op piekmomenten verminderen ofwel alternatieve energiebronnen gebruiken. Met load shifting wordt bijvoorbeeld de werking van energie-intensieve machines verzet naar de nacht, wanneer de elektriciteitsprijzen lager zijn. Deze strategieën kunnen elkaar aanvullen, maar vereisen verschillende technologieën en planning.
PV-installaties spelen een centrale rol bij peak shaving
Inspelen op de vraag naar energie met PV-installaties en batterijopslag
Fotovoltaïsche installaties en batterijopslag spelen een centrale rol bij peak shaving om te kunnen reageren op fluctuerende energiebehoeften. Fotovoltaïsche installaties maken gebruik van zonne-energie, wat de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en de bijbehorende kosten vermindert. Batterijopslag vormen een perfecte aanvulling op fotovoltaïsche installaties door overtollige energie te absorberen en weer vrij te geven wanneer dat nodig is. Daardoor is een continue en stabiele energievoorziening mogelijk.
Bedrijven bereiken maximale efficiëntie door intelligente energiebeheersystemen te integreren. Dit optimaliseert het laad- en ontlaadproces van de accu's en de energieopwekking van de fotovoltaïsche installaties.
De voordelen van peak shaving
Een van de belangrijkste voordelen is de kostenbesparing, aangezien de verlaging van de piekbelastingen de maximale kosten voor de inkoop van energie verlaagt. Bovendien wordt de energie-efficiëntie verhoogd door het energieverbruik te optimaliseren en onnodige belastingen te elimineren.
Een ander voordeel is de verbetering van de netstabiliteit: piekbelastingen worden verminderd en de belasting van het elektriciteitsnet wordt verminderd. Deze ontlasting is belangrijk in tijden van grote vraag om stroomonderbrekingen te voorkomen.
Ook de integratie van hernieuwbare energie wordt gestimuleerd. Het gebruik van fotovoltaïsche installaties en batterijopslagsystemen helpt de CO₂-uitstoot te verminderen en de milieudoelstellingen te halen.
Een analyse van het energieverbruik is de eerste stap
Toepassing en realisatie
Peak shaving wordt in het bedrijf geïmplementeerd in verschillende duidelijk gedefinieerde stappen. Om piekmomenten en mogelijke besparingen te identificeren, wordt eerst een gedetailleerde analyse van het energieverbruik uitgevoerd. In de volgende stap wordt de technische infrastructuur geëvalueerd en indien nodig aangepast. Batterijopslag, fotovoltaïsche installaties en belastingsbeheersystemen kunnen worden geïntegreerd om flexibel te reageren op veranderingen in de energievraag.
Het is ook belangrijk om geschikte softwareoplossingen te implementeren. Die verzamelen en verwerken gegevens in realtime om automatisch maatregelen te nemen om piekbelastingen te beperken. Na de technische implementatie wordt er een testrun uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat alle onderdelen soepel samenwerken en dat de gewenste effecten worden bereikt. Om het systeem voortdurend te verbeteren op basis van de verzamelde gegevens en de efficiëntie te maximaliseren, wordt er continu bewaakt en geoptimaliseerd.
Conclusie
Bedrijven die peak shaving implementeren kunnen aanzienlijk besparen op de energiekosten. Peak shaving versterkt ook de netstabiliteit door de belasting op het elektriciteitsnet op momenten van grote vraag te verminderen, waardoor het risico op overbelasting en stroomuitval tot een minimum wordt beperkt. Peak shaving ondersteunt ook de integratie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Op lange termijn maakt peak shaving ook de ontwikkeling van ecologisch en economisch duurzame bedrijfsmodellen mogelijk. Peak shaving is daarom een zinvolle methode om zowel de bedrijfskosten te verlagen als een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.
Kom in contact met onze experts
Overige bijdragen
Wat is Power-to-X?
Power-to-X maakt het mogelijk om stroom uit zon en wind houdbaar en transporteerbaar te maken.
All Electric Society – zo wordt de sectorkoppeling tot stand gebracht
Flexibiliteit dankzij batterijopslagsysteem en energiemanagement.
Wat is een dunkelflaute?
Dit zijn langere perioden waarin de zon niet schijnt en er geen wind waait. Hoe kunnen we dit tegengaan?