Wetenswaardigheden ·
03-04-2025

Wat is de Asset Administration Shell? De Asset Administration Shell (AAS) is een digitale afbeelding van een fysieke asset en maakt integraal deel uit van de Industrie 4.0-standaarden.

Verlichte industriële installatie bij nacht met symbolen voor netwerkkoppeling

Beknopte samenvatting

De AAS is een centraal onderdeel van Industrie 4.0. Deze fungeert als een interface die communicatie tussen fysieke objecten in een gedigitaliseerde productieomgeving mogelijk maakt. Deze vergemakkelijkt de interoperabiliteit, bevordert automatisering en maakt uitgebreid gebruik en analyse van gegevens mogelijk. Lees meer over de voordelen en toepassingen in dit artikel.

Digitalisering met de AAS

Informatie en functies worden met de AAS gedigitaliseerd

Interface en bemiddelaar

De Asset Administration Shell (AAS) is ook bekend als de Administration Shell. Deze fungeert als een uniforme interface en tegelijkertijd als een bemiddelaar die communicatie tussen fysieke objecten in een gedigitaliseerde productieomgeving mogelijk maakt.

Alle gegevens en functies van een asset kunnen via de AAS worden gedigitaliseerd en op een gestructureerde manier worden aangeboden. Dit vergemakkelijkt de interoperabiliteit tussen verschillende systemen. Dit bevordert niet alleen de automatisering, maar maakt ook een uitgebreider(e) gebruik en analyse van gegevens mogelijk. In deze context wordt een asset beschouwd als elke fysieke of digitale component die in een Industrie 4.0-systeem wordt gebruikt. Deze kan bijvoorbeeld een machine, gereedschap, software of een document zijn.

De efficiëntie en flexibiliteit in de industriële productie worden verhoogd. De AAS biedt bovendien een gestandaardiseerde mogelijkheid voor het integreren van nieuwe technologieën en vergemakkelijkt de implementatie van innovatieve oplossingen voor procesoptimalisatie en kwaliteitsborging.

3D-illustratie voor industriële productie met de Digital twin

De AAS en de Digital twin zijn nauw met elkaar verbonden

De AAS en de Digital twin

De Asset Administration Shell (AAS) en de Digital twin zijn nauw met elkaar verbonden, omdat beide concepten een centrale rol spelen in de digitale transformatie van de industrie. Terwijl de AAS voornamelijk is bedoeld als een gestandaardiseerd platform voor het beheren en communiceren van asset-gegevens, gaat de Digital twin een stap verder door een uitgebreid virtueel model van een fysiek object te creëren.

De AAS levert de gestructureerde database en de benodigde interfaces om de Digital twin te voorzien van relevante informatie. Dit zorgt ervoor dat de Digital twin altijd overeenkomt met actuele en betrouwbare gegevens. Samen stellen de twee technologieën bedrijven in staat om productieprocessen efficiënter te maken, uitvaltijd tot een minimum te beperken en de kwaliteit van de eindproducten voortdurend te verbeteren.

Kenmerkende toepassingsgebieden van de AAS

  • Productieomgevingen om communicatie en interoperabiliteit tussen machines van verschillende fabrikanten te waarborgen
  • Kwaliteitsbeheer, omdat het de naadloze registratie en beschikbaarstelling van proces- en productiegegevens mogelijk maakt, wat de traceerbaarheid van producten verbetert
  • Preventief onderhoud en instandhouding door realtime gegevens te leveren over de toestand van machines, waardoor uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en de levensduur van installaties wordt verlengd
  • Energie-monitoring en -optimalisatie door nauwkeurige gegevens over het energieverbruik van afzonderlijke machines en processen
Scherm met productieplan binnen de Asset Administration Shell

De AAS biedt tal van voordelen in de moderne industrie

Voordelen van de Asset Administration Shell

AAS biedt veel voordelen in de moderne industrie. Het maakt een grotere interoperabiliteit mogelijk via een uniforme interface, vergemakkelijkt de integratie en werking van machines van verschillende fabrikanten en ondersteunt de optimalisatie van productieprocessen via gestandaardiseerde gegevensstructuren.

Dit leidt tot meer efficiëntie en flexibiliteit. De AAS vergemakkelijkt de implementatie van nieuwe technologieën, zoals Digital twins, en verbetert de security door gestandaardiseerde protocollen. Dit maakt de AAS tot een cruciaal element voor toekomstgerichte bedrijven die op zoek zijn naar een uitgebreidere digitalisering en netwerkkoppeling van hun productieprocessen.

Standaarden en normen

De Asset Administration Shell (AAS) wordt met veel normen en standaarden geassocieerd, die de implementatie ervan in Industrie 4.0 regelen. Een centrale norm is IEC 63278-1, die eisen definieert voor het maken en gebruiken van administration shells en hun interoperabiliteit verzekert.

De Industrie 4.0 RAM-infrastructuur waarborgt de systeemoverschrijdende compatibiliteit van Digital twins. Deze standaarden bevorderen technische samenwerking en de integratie van beveiligingsprotocollen. Standaardisatie door het platform Industrie 4.0 biedt de beste praktijken en referentiearchitecturen voor de succesvolle implementatie van AAS-toepassingen.

Conclusie

De Asset Administration Shell (AAS) is een onmisbaar onderdeel van Industrie 4.0. Deze stelt bedrijven in staat om hun productieprocessen volledig en efficiënt te digitaliseren. Dankzij een gestandaardiseerde interface bevordert de AAS de interoperabiliteit tussen machines en systemen, waardoor de efficiëntie en flexibiliteit toenemen.

De AAS ondersteunt bovendien de integratie van innovatieve technologieën, zoals Digital twins, en zorgt voor security bij het beheer van gevoelige productiegegevens door te voldoen aan internationale normen en standaarden.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen