Apparaataansluiting voor hoge stromen Comfortabel en krachtig: sluit hoge stromen en spanningen snel, eenvoudig en veilig aan. Met de nieuwe printplaat- en doorvoerklemmen van Phoenix Contact leidt u hoge vermogens door de behuizingswand en naar de printplaat.

Apparaataansluiting voor hoge stromen

Uw voordelen

  • snelle en comfortabele aderaansluiting – dankzij de push-in- en push-lock-aansluittechniek
  • kosten besparen – door integratie in het SMT-productieproces
  • meermaals inzetbaar – door opnieuw te sluiten veercontacten
  • krachtige aansluiting – dankzij stroombelastbaarheid tot 76 A
  • doorlopende verbinding – met aansluittechnieken van de buitenwand van de behuizing tot aan de printplaat
Doorvoerklem PWO 16

Doorvoerklem PWO 16

Doorvoerklem PWO 16 met push-in-aansluiting

  • 76 A/1000 V
  • Aderdoorsneden van 1,5 t/m 16 mm²
  • Afgedicht tegen ingietmateriaal
Doorvoerklem PLW 16

Doorvoerklem PLW 16

Doorvoerklem PLW 16 met push-lock-veerdrukaansluiting

  • 41 A/1000 V
  • Aderdoorsneden van 1,5 t/m 16 mm²
  • Aderaansluiting zonder gereedschap
  • Verzegeling met optioneel loodzegel
Verzegeling met optioneel loodzegel

Verzegeling met optioneel loodzegel

Eenvoudige verzegeling

Door de speciaal voor de PLW 16 geconcipieerde verzegelingsmogelijkheid kan de klem tegen onbevoegde toegang worden verzegeld.

Printklem PTSPL

Printklem PTSPL

Printklem PTSPL 6 zonder isolatiebehuizing

  • 41 A/1000 V
  • Aderdoorsneden van 2,5 t/m 6 mm²
  • Meerdere keren aan te sluiten veercontact
  • Geoptimaliseerd voor de SMT- en THR-montage
SUNCLIX-veerdrukaansluiting

SUNCLIX-veerdrukaansluiting

Eenvoudige aderaansluiting

Met de unieke SUNCLIX-veerdrukaansluiting sluit u aders snel en veilig aan. Gewoon de gestripte ader invoeren, veer sluiten – klaar.

Printklem SPT 16

Printklem SPT 16

Printklem SPT 16 met push-in-aansluiting

  • 76 A/1000 V
  • Aderdoorsnede van 0,75 t/m 16 mm²
  • Snelle aansluiting van massieve en soepele aders zonder gereedschap
Naar de apparaataansluiting voor hoge stromen

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende link en ontdek onze producten voor apparaataansluitingen voor hoge stromen.