M23-7ES198A8LDL - Kabelconnector
1628801

M23, Kabelconnector, toepassing: vermogen, serie: M23 PRO, recht, lang, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 17 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Uw voordelen

Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
Betrouwbaar onder de zwaarste omgevingsomstandigheden: kabelconnector met trillingsdemper
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Eenvoudige, voordelige kabelconfectie: uniforme afscherming van M17 tot M40