EV-T2M3SL-E-LOCK12V - Vergrendeling
1208745

CHARX connect basic, Type 2, GB/T, Vergrendeling, Toebehoren, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, Zonder afzonderlijke aders, met houder, voor het vergrendelen van CHARX connect basic laadpaal-outlets in aangesloten toestand, IEC 61851-1

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte