CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED
-
Modulaire RJ45-printplaatconnectors
1149873
Modulaire RJ45-printplaatconnectors, 1x1 enkele poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, Tab boven, Afgeschermd, Led (groen, geel), aantal polen: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, verpakkingsmethode: Tape and Reel
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Met de reflow-functionaliteit is een efficiënt, voordeliger verwerkingsproces mogelijk
De rolverpakking is perfect voor geautomatiseerde verwerking
Het vergrote temperatuurbereik van -40 °C ... +85 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk