CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors
1149866

Modulaire RJ45-printplaatconnectors, 1x1 enkele poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, Tab onder, Afgeschermd, Led (groen, geel), aantal polen: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Golf, IP20, verpakkingsmethode: tray

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Voor elke applicatie de passende variant. Verkrijgbaar met en zonder led, single- en multipoort
Het vergrote temperatuurbereik van -40 °C ... +85 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk
Door de THT-technologie (Through-Hole Technology) wordt een hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat bereikt