PLC-V8L/D15S/OUT
-
Systeemaansluiting
1104789
V8-adapters voor 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), aansluiting 1: D-SUB-stiftconnector 1x 15-polig, aansluiting 2: Connectoraansluiting (te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen), aansluiting 3: schroefaansluiting 1x 2-polig, aantal kanalen: 8, aansturing: plus-schakelend
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| aantal polen | 15 |
| aantal kanalen | 8 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Bedrijfsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| stroom (Voeding) | ≤ 3 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: universeel | |
| Geschikte I/O-kaart | universal |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 15 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,74 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
| Opmerking | te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen |
| Aansluiting 3 (voeding) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5 mm |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 112,3 mm |
| Hoogte | 41,02 mm |
| Diepte | 49,89 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, VS | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Trillingen | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | opsteekmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1104789 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK21D2 |
| Productcode | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 129,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 82,5 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: ) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Compatibele producten
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Relaismodule 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Relaismodule 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Relaismodule 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relaissokkel 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relaismodule 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Relaismodule 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Relaismodule 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Relaismodule 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Relaismodule 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Relaismodule 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Relaismodule 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Relaismodule 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Relaismodule 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Relaismodule 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Relaismodule 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Relaismodule 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Relaismodule 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relaismodule 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Relaismodule 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relaissokkel 2967837
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem