VAL-MS 1000DC-PV/2+V/40
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1099551
Overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde PV-gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke steker.
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Het moduul is bestemd voor inbouw in een aanrakingsveilige behuizing. Houd aan de zijkant en in het aansluitbereik een afstand van ten minste 8 mm tussen actieve en geaarde onderdelen aan. |
| Producttype | PV-afleider |
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | PV II |
| PV T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | DC |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| afstand tot actieve en geaarde onderdelen | 8 mm |
| inbouwpositie | Binnenruimte |
| Inbouwpositie afschakelmechanisme | Intern |
| Toegankelijkheid | Toegankelijk |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| Aantal poorten | One |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Striplengte | 16 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 53,4 mm |
| Hoogte | 89,8 mm |
| diepte | 65,7 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 3 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| signaalrichting | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 250 µA AC | |
| standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 3,7 kV |
| restspanning Ures | ≤ 3,7 kV (bij In) |
| ≤ 3,1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bij 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bij 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bij 40 kA) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Beveiligingsschakeling PV | |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
| beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
| maximale continue spanning UCPV | 1170 V DC |
| Kortsluitvastheid ISCPV | 2000 A |
| nullastspanning UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Isolatieweerstand Riso | > 5 GΩ (bij 500 V DC) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| continue bedrijfsstroom ICPV | < 20 µA |
| maximale continue spanning UCPV | 1170 V DC |
| Kortsluitvastheid ISCPV | 2000 A |
| restspanning Ures | ≤ 3,7 kV (bij In) |
| ≤ 3,1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bij 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bij 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bij 40 kA) | |
| aardstroom IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 250 µA AC | |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 3,7 kV |
| standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 60g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV | 1170 V DC |
| kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
| nominale spanningsbeveiliging VPR | 3 kV |
| nominale afleidstootstroom In | 10 kA |
| beveiligingscircuits | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| nominale spanning | 1170 V DC |
| Energieverdelingssysteem | DC PV |
| SPD-type | 1CA |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
| normen/bepalingen | EN 61643-31 |
| Opmerking | 2019 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-31 |
| Opmerking | 2018 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 1099551 |
| Verpakkingseenheid | 40 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 40 Stuks |
| Verkoopcode | CL1324 |
| Productcode | CL1324 |
| GTIN | 4055626948058 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 341,06 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 322,7 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ATP-QTTCB - Groepenscheidingsplaat 3206238
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-MS 1000DC-PV-ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2800624
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem