CP 4/5 - Connectorbehuizing
1066562

Connectorbehuizing, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Krimpaansluiting, rastermaat: 6,2 mm, diepte: 32,4 mm, breedte: 29,8 mm, hoogte: 14,95 mm, aantal polen: 5, kleur: grijs, montagetechniek: Steekmontage

Productdetails









Uw voordelen

Compacte bouwgrootte voor ruimtekritische toepassingen
Voordelige aansluiting van voorgeconfectioneerde aders met krimpaansluiting