CPSL-TM - Vergrendeling
CPSL-TM
-
Vergrendeling
1634106
Vergrendeling, aansluitmethode: Krimpaansluiting, kleur: oranje
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Stiftconnector
aansluitgegevens
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Materiaal
Kleur
oranje (RAL 2003)
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1634106
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE214Z
Productcode
BE214Z
GTIN
4067923155916
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
1,058 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
1,046 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd.
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie