PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY - Verdelerblok
1047490

Verdelerblok, Blok met horizontale uitlijning en geïntegreerde voeding, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten