PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK - Verdelerblok
1047448

Verdelerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Flexibele toepassing door rail- of directe montage
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen