Dit visuele signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. Gebruik maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdrukaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil is verschillend toebehorenmateriaal leverbaar. Houd er rekening mee dat PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm).
PSD-S 50 OE LED BL
-
Optisch element
1018737
Continu oplichtend element, 16 V DC ... 26 V DC, blauw, led
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoge licht- en kleurintensiteit
Led-levensduur 100000 h
Geringe vermogensopname
Glad ontwerp aan de buitenkant
Beschermklasse IP65